- Referencia:
- DK 5301.612
- Descripción producto
- Para sustituir a las puertas existentes. El reducido radio de viraje de las puertas individuales permite reducir la distancia entre las filas de racks.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
Empuñadura Confort VX, bisagras: RAL 9005
- Unidad de envase
- Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
3 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
- Observación
- Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 240°
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 160°
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177955134
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
VX IT Puerta de chapa de acero, partida en vertical, ciega, 800x2000, 1 P.