Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para VX IT

Referencia: DK 5301.652

Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.

Referencia:
DK 5301.652
Descripción producto
Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
Puerta: RAL 7035
Empuñadura Confort VX, bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Puerta, partida en vertical, con empuñadura Confort VX para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E, a la derecha
3 bisagras de 180°, montaje en cada mitad de puerta
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
Observación
Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 240°
Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 160°
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
EAN
4028177955141
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para VX IT, para sustituir a puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85%. Para ancho de armario: 800 mm, para altura de armario: 2.000 mm
Documentos
Info sheet