El producto se dejará de fabricar a partir de: 30/01/2020
- Referencia:
- CM 5001.061
- Ejecución
- con bombín de seguridad, cierre E1
Sólo para aplicaciones en VW, Audi, SEAT, SkodaAuto - Descripción producto
- La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.
- Color
- Caja: semejante a RAL 9005
Asa: semejante a RAL 9006 - Longitud
- 242 mm
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Profundidad: 17,5 mm
Longitud: 242 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,88 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
- CM EMPUÑADURA ABATIBLE C/ CIERRE VWE1
- Documentos
- Instrucciones