Cubierta de cristal acrílico

Referencia: FT 2785.000

Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas.

Referencia:
FT 2785.000
Ejecución
métricas
Descripción producto
Con cierre de seguridad, cierre nº 3524 E.
Material
Marco: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras fundidas a presión
Cristal: acrílico, ahumado
Unidad de envase
Incluye bisagras y material de fijación.
Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 47,5 mm
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 360 mm
Altura ventana visualización: 379,5 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)
43 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
2,2 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177032293
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Descripción producto
FT TAPA PLAST.METRICA 400X400, RAL 7035
Documentos
Instrucciones