- Referencia:
- FT 2793.560
- Descripción producto
- Con bisagras de 130º interiores y junta continua, de serie.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Cristal de seguridad monocapa
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Observación
- Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)
- Dimensiones
- Anchura: 522 mm
Altura: 600 mm
Profundidad: 38 mm
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 408 mm
Altura ventana visualización: 543 mm
- Prof. montaje para componentes (máx.)
- 31 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6,5 kg
- Código arancelario
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
FT VENTANA C/MARC.INOX 522X600