Placa de montaje para armarios básicos CS New

Referencia: CS 9765.095

Para el equipamiento de niveles de montaje, con trama de 25 mm, profundidad regulable

Referencia:
CS 9765.095
Descripción producto
Para el montaje de niveles de montaje. Las placas de montaje pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm.
Material
Aluminio, 3 mm
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
En armarios con una anchura de 1200 mm es posible realizar un montaje parcial con una o dos placas de montaje de 600 mm de ancho.
Dimensiones
Anchura: 699 mm
Altura: 1.096 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Armarios básicos CS
Anchura: = 800 mm
Altura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
15 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177216877
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
CS PLACA MONTAJE P/CS TOPTEC 800x1200
Documentos
Instrucciones