- Referencia:
- VX 8617.580
- Descripción producto
- Para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
- Material
- Chapa de acero, 2,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para ancho de puerta
- 800 mm
- Posibilidades de montaje
- El montaje puede realizarse a elección en vertical como superficie de montaje o en horizontal como suelo
- La fijación se realiza directamente al perfil del armario
- En caso de montaje avanzado la fijación se realiza a través del chasis de sistema al nivel de montaje deseado en el armario
- Las placas de montaje parciales instaladas en varios niveles una detrás de la otra, pueden montarse en ejecución abatible mediante la fijación de bisagras, para facilitar así el acceso a los niveles posteriores.
- En VX SE al perfil vertical del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- Observación
- Para el montaje en VX SE, PC, IW se precisa la guía de adaptación VX
- Dimensiones
- Anchura: 700 mm
Profundidad: 700 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
PC
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 11,9 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177919433
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
-
Placa de montaje parcial VX, dimensiones: 700x700 mm