- Referencia:
- DK 7478.535
- Descripción producto
- Para las cajas de empalme es posible seleccionar varios paneles con diferentes escotaduras para el montaje de acoplamientos de F.O. Single o Dúplex.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Nº de troqueles
- 24
- para conector de F.O.
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Observación referente a la referencia
- Para E-2000 Duplex sólo están disponibles la mitad de troqueles.
- Unidades de altura
- 2 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,553 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177167988
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descripción producto
- DK PATCH PANEL 2UA EURO2000/SC DK 19" PATCH PANEL EUROPA 2000 O SC, 2 UA