Guías deslizantes para TE

Referencia: DK 7963.410

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior, para soportar componentes pesados en pulgadas.

Referencia:
DK 7963.410
Descripción producto
Para montaje entre el nivel de fijación de 19" frontal y el posterior. Las guías deslizantes soportan componentes en pulgadas de elevado peso.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
800 N
Superficie de apoyo
Anchura: 85 mm
Profundidad: 424 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TE 8000
EL
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
2,28 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177443945
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK JGO.GUÍAS DESLIZ.85X80 MM