Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31/10/2021
Recomendación de producto alternativo:
3659181
- Referencia:
- TS 3659.180
- Ejecución
- Para distancia de niveles 468,6-687,4 mm
- Descripción producto
- Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 426 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Guía telescópica con juego de montaje
Accesorios de fijación - Longitud extraíble
- 511,2 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS: 600 mm
Tipo de armario: TS IT
Tipo de armario: VX IT - Capacidad de carga
- 30 kg
- Observación
- Sólo en combinación con guías perfil con forma de L
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 2,624 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177222908
- ETIM 7.0
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Guías telescópicas para servidores TS, para Pr.: 600 mm, extracción: 511,2 mm, para TS, TS IT, VX IT
- Documentos
- Quick guide