Juego de asas para Optipanel

Referencia: CP 6385.010

Montaje a las piezas angulares, también posteriormente.

Referencia:
CP 6385.010
Ejecución
Para montaje horizontal
Descripción producto
Montaje a las piezas angulares, también posteriormente.
Material
Tubo asa: aluminio
Soporte asa: cinc fundido a presión
Cubiertas: Poliamida
Superficie
Tubo asa: anodizado natural
Soporte asa: texturizado
Color
Soporte asa: RAL 7035
Cubiertas: semejante a RAL 7024
Unidad de envase
Tubo asa, Ø 25 mm
2 soportes asa
2 cubiertas
Material de fijación
Observación
En caso necesario con el recorte del tubo asa se consigue una medida más corta.
El montaje en cajas de profundidad 100 mm no se puede hacer en el mismo lado que la conexión del brazo soporte
Adecuado para anchura de panel frontal
482,6 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,64 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177246485
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
CP JUEGO DE ASAS P/ OPTIPANEL L=19'' .
Documentos
Instrucciones