- Referencia:
- CP 6028.014
- Ejecución
- Con espárragos M5
- Material
- Aluminio, 3 mm
- Superficie
- Anodizado natural
- Observación
- Juegos de fijación incluidos en la unidad de envase de los armarios estándar de 520 mm de ancho.
- Dimensiones
- Anchura: 520 mm
Altura: 400 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,62 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177663299
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descripción producto
- CP PLACA FRONTAL P/ CONFORT-PANEL/OPTIP. ANCHO X ALT. 520X400