- Referencia:
- CP 6505.500
- Descripción producto
- Para un cierre seguro de una conexión de brazo soporte no utilizada en la caja.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, cromatada
- Unidad de envase
- Incl. junta y material de fijación
- Adecuado para conexión de brazo soporte
- Ø 130 mm
- Observación
- La unidad de envase de la caja incluye una cubierta cuando las cajas de mando Comfort-Panel, Optipanel y Panel Compacto ya disponen de 2 escotaduras para brazo soporte.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,14 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177205895
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
- CP-L TAPA PARA CONEXION BRAZO CROMATADA