- Referencia:
- SZ 2482.600
- Ejecución
- Muelles de resorte máx. 2 x 2,5 mm², conexión posterior
- Descripción producto
- Según la normativa EN 60 204-1 todos los circuitos con una intensidad ≤ 20 A, que alimenten bases de enchufe en armarios de distribución de maquinaria, deben disponer de un dispositivo diferencial residual con una corriente de fuga ≤ 30 mA. Preparado para el montaje de interruptores diferenciales FI/LS de 2 polos convencionales.
- Ventajas
- Protección contra corrientes de fallo y sobrecarga
- Fusibles conformes a las normativas según EN 60 204
- Es posible reiniciar el interruptor diferencial sin abrir el armario
- El mecanismo del muelle eleva la cubierta desbloqueada unos 30º. De esta forma se evita olvidar cerrar la cubierta.
- Aplicación
- Como interfaz de programación para controles
- Como acceso para el mantenimiento de redes
- Para la conexión temporal de aparatos adicionales
- Para una conexión rápida a estructuras de red existentes
- Para la programación y el mantenimiento de componentes integrados
- Funcionamiento
- El cierre a presión proporciona una estanqueidad segura. En caso necesario puede bloquearse.
- Material
- Marco de montaje: plástico PBT (negro)
Cubierta de plástico: policarbonato (semitransparente)
- Unidad de envase
- Cubierta de interfaz completa compuesta de marco plástico, base de enchufe (VDE), RJ 45 (casquillo/casquillo, Cat 5e) y escotadura para interruptor de protección FI
Pretaladros para USB A (casquillo/casquillo) disponibles
Doble paletón de 3 mm con mando giratorio
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 117 mm
Altura escotadura: 91 mm
- Observación
- La cubierta de interfaz debe utilizarse únicamente con un interruptor diferencial montado
- Dimensiones
- Anchura: 131 mm
Altura: 127 mm
- Tensión de servicio
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,58 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts