Chapa modular de suelo, varias piezas, con escobilla, altamente estanca para VX IT

Referencia: VX 5301.334

Para una entrada de cables adecuada desde abajo.

Referencia:
VX 5301.334
Ejecución
dos piezas, con escobilla
Descripción producto
Para una entrada de cables adecuada desde abajo. Las escobillas especiales colocadas de forma escalonada ofrecen, siempre y cuando la entrada de cables se realice de forma correcta, una estanqueidad mayor, reforzando así la climatización. La ejecución de dos piezas permite un equipamiento posterior de la chapa modular incluso con los conectores instalados.
Material
Chapa modular: chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Superficie
Chapa modular: galvanizada
Unidad de envase
2 mitades de chapa modular incl. escobilla, altamente estanca
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el VX IT
La chapa modular de suelo puede sustituirse y combinarse con otras chapas modulares de suelo con una profundidad de 237,5 mm.
Observación
Chapas modulares de suelo con escobilla no adecuadas para aplicaciones con grado de protección según IEC 60 529
Dimensiones
Profundidad: 237,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177950863
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX IT Modulo Entrada cables 600x237,5mm, 1 P.
Documentos
Info sheet