El producto se dejará de fabricar a partir de: 31/12/2023
Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación para TS IT, TX CableNet
Referencia: DK 5502.350
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.
- Referencia:
- DK 5502.350
- Descripción producto
- Para cubrir por completo el grupo de suelo en una pieza. Completamente perforada. Permite así la entrada de aire frío a través del suelo o la zona del zócalo. Especialmente en armarios con climatización para racks se garantiza así la circulación de aire frío. Con escobilla trasera para una cómoda entrada de los cables desde abajo a través de todo el ancho del armario. Las guías integradas facilitan la colocación y sustitución de una estera filtrante.
- Material
- Chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB
Estera filtrante: espuma - Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables trasera
Estera filtrante
Incl. material de fijación - Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
Anchura: 800 mm
Profundidad: 1.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 7,46 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177707832
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK Entrada de cables, de una pieza, con aireación, con entrada de cables posterior, incl. estera filtrante, para TS, TS IT, TX CableNet, An.Pr.: 800x1000 mm
- Documentos
- Info sheet