RiMatrix S Sala de seguridad certificada

Referencia: DK 7998.607

El centro de datos estandarizado se provee en la sala adaptada por usted con una sala de seguridad certificada (sala dentro de sala), para así obtener una protección adicional contra fuego, agua y humo.

Referencia:
DK 7998.607
Descripción producto
El centro de datos estandarizado se provee en la sala adaptada por usted con una sala de seguridad certificada (sala dentro de sala), para así obtener una protección adicional contra fuego, agua y humo.
Material
Núcleo del elemento compuesto por una sustancia aislante térmica
Robustos submódulos de chapa de acero herméticos
Innovadora técnica de conexión mediante tecnología de perfil patentada
Aplicación de juntas resistentes al calor y la humedad
Aplicación de cubiertas de protección contra incendios
Posibilidad de realizar el desmontaje en cualquier momento
Unidad de envase
Asesoramiento y cálculo del retorno sobre la inversión
Entrega e instalación en la infraestructura del cliente
Puesta en marcha y entrega
Documentación, formación, instrucciones
Línea directa y servicios/contratos de servicios
Prof. interior
7.220 mm
Altura interior
2.700 mm
Anchura interior
4.776 mm
Climatización (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redundante
Número de cuadros de distribución
2
Nº de PDU basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Rack para redes/servidores combinado (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Factores de calidad de la protección
Resistencia al fuego EI 90 según EN 1363/F 90 según DIN 4102
Estanqueidad al polvo y al agua IP 56 según IEC 60 529
Protección contra accesos no autorizados - clase de resistencia II
Protección básica EMC
Estanqueidad al humo, en base a EN 1634-3 (DIN 18095)
Prueba de impacto con 3000 Nm de energía tras 30 minutos de exposición al fuego mediante una curva uniforme de temperatura
Protección contra robo
RC 2
Design burglar protection
Design fire protection
EI 90 según EN 1363 / F 90 según DIN 4102
Instalación de humidificación y deshumidificación
opcional
Instalación de extinción de incendios para sala
opcional
Versión
Double 9
Dimensiones
Anchura: 4.976 mm
Altura: 2.800 mm
Profundidad: 7.420 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
73089059
EAN
4028177702554
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
#NV