- Artículo No.:
- DK 7463100
- Ejecución
- E-2000 Duplex = 6 puntos de conexión
- Descripción producto
- Disponibilidad de diferentes patch-panels con tipos de conectores diferentes para el montaje individual de distribuidores pequeños de F.O..
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Patch-panels
Incl. material de fijación
- Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Material básico
- Chapa de acero
- para conector de F.O.
- SC
- E-2000
- E-2000-Duplex
- Nº de troqueles
- Single: Dúplex: 12
6
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,16 kg
- Peso bruto
- 0,191 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descripción producto
-
DK PATCH-PANEL 12 SC DK PATCH-PANEL PARA ACOPLAMIEN SC Y SC DUPLEX