Armario para redes/servidores TS IT premontado, con puerta transparente, con marco de montaje de 19"

Artículo No.: DK 5505151

TS IT, puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Equipamiento orientado a la práctica y premontaje incluidos. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Chapa de entrada de cables para TS IT, TX CableNet

Guía de entrada de cables para TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, ejecución metered

PDU UK basic

Artículo No.:
DK 5505151
Material
Chapa de acero
Aluminio
Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas, techo y laterales: imprimación por inmersión y texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, zócalo: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas, chapa de techo, zócalo y laterales
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Alojamiento en suelo
Módulo de suelo frontal montado como pantalla
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas
Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas
Laterales, de una pieza, con cierre
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
38 UA
Unidades de altura
38 UA
Altura incl. zócalo
1.900 mm
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
147 mm / 105 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
545 mm
Ejecución nivel(es) de 19"
Marco de montaje, 482,6 mm (19")
Capacidad de carga
15.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
145 kg
Peso bruto
152,4 kg
EAN
4028177705937
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TS IT, marco de montaje de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 1800 x 800 mm, 38 UA, premontado
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle