Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con guías perfil de 19"

Artículo No.: DK 5507130

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección IP 55.

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Guía de entrada de cables para TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, ejecución metered

PDU managed

PDU UK basic

Artículo No.:
DK 5507130
Material
Chapa de acero
Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
545 mm
Capacidad de carga
15.000 N
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Observación referente a la referencia
En caso de ubicación aislada solicitar el armario con los laterales montados y atornillados
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
112,5 kg
Peso bruto
121,5 kg
EAN
4028177696419
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
#NV
Certificados
Grado de protección
Fichas técnicas
Documentación técnica
Visio Shapes