Sensores CMC III

Referencia: DK 7320.530

Para la supervisión de diversos parámetros en armarios o salas.

Referencia:
DK 7320.530
Ejecución
Sensor de acceso
Descripción producto
Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
El sensor CMC-TC se monta en el bastidor del armario. Se fija una contrapieza magnética a la puerta
El sensor reconoce si la contrapieza magnética se halla situada contra el sensor, indicando que la puerta se encuentra cerrada.
Un led rojo alerta cuando el imán no detecta la puerta, y por lo tanto se encuentra abierta.
Material
Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
Caja: transparente
Unidad de envase
Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Cable de conexión con conector
Enchufe de puente
Ángulo de montaje
Incl. material de fijación
Conexión al bus CAN
Indirectamente a través de interfases CMC III CAN-Bus
Interfaces
RJ12
Cantidad receptores PU compact (máx.)
4
Cantidad receptores PU (máx.)
32
Number subscribers per PDU note
El número de usuarios aumenta, puesto que pueden conectarse hasta 5 sensores en serie. Sin embargo, los sensores conectados en serie entregan una única señal.
Observación
El sensor se conecta mediante un sensor CMC III CAN-BUS al CMC III.
Pueden conectarse hasta 5 sensores de acceso CMC-TC en fila a un sensor CMC III CAN-Bus.
Método de medición
Contacto hermético tipo Reed, imán
Dimensiones
Anchura: 78 mm
Altura: 20 mm
Profundidad: 18 mm
Campo de temperatura de servicio
5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,491 kg
Código arancelario
85319000
EAN
4028177367272
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC-TC SENSOR DE ACCESO VE=2 PZAS
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Technical Data sheet