- Referencia:
- DK 7030.110
- Ejecución
- Sensor térmico
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
- El sensor térmico CMC III controla la temperatura ambiente en el armario
- En caso de caudal de aire activo puede utilizarse el sensor integrado en el armario, en aplicaciones sin caudal de aire activo debe conectarse el sensor NTC externo adjunto
- Campo de medición sensor externo: -40 °C...+80 °C
- Material
- Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
- Color
- Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
- Unidad de envase
- Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Sonda de temperatura exterior con cable de conexión y conector
Sensor NTC, long. 1,80 m
Long. de cable máx. 2 m
- Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Casquillo
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 4
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PDU (máx.)
- 16
- Método de medición
- resistencia NTC interna
- resistencia NTC externa
- Dimensiones
- Anchura: 80 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,18 kg
- Peso bruto
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 90269000
- EAN
- 4028177659483
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
-
CMCIII Sensor térmico