Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Artículo No.: SK 3314268

Refrigeración mediante impulsores compactos de alto rendimiento. El LCP absorbe el aire por la parte lateral del dorsal del rack para servidores y sopla el aire enfriado a la parte lateral del frontal del rack para servidores.

Artículo No.:
SK 3314268
Ejecución
Refrigeración de rack
CW
Ventajas
Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
Regulación de la temperatura de entrada del aire en los servidores o, de forma opcional, según la presión diferencial
Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
Óptima capacidad de adaptación a partir del caudal de agua fría
El uso del agua de entrada proporciona un aumento de la refrigeración libre indirecta, reduciendo los costes de servicio
Potencia de refrigeración adecuada a la demanda mediante unidades de ventiladores modulares (sustitución de ventiladores sin herramientas y sin interrupción del servicio)
Módulos de ventiladores configurables como sistema redundante n+1
Conexión trifásica de serie para redundancia eléctrica
En la variante UL se incluye de serie una conexión fija monofásica o bifásica con cubierta adicional.
La separación de refrigeración y rack impide la entrada de agua en el rack para servidores
Una superficie de máx. 0,36 m² para todas las potencias de refrigeración
Mejora de la recuperación de calor a partir de elevadas temperaturas del agua de retorno con el uso de variantes de glicol LCP CW, por ejemplo en combinación con bomba de calor
Óptimo acceso para mantenimiento y servicios desde la parte frontal y posterior
Funcionamiento
El LCP absorbe el aire por la parte lateral del dorsal del rack para servidores, lo enfría mediante el intercambiador de calor de alta potencia y vuelve a soplar el aire enfriado por la parte lateral del frontal del rack para servidores
Material
Caja: chapa de acero
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
Chapa de acero, pintada
Superficie
RAL 9005, estructurado fino mate
Color
Caja: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
RAL 9005
Opciones
Sistema de detección y extinción de incendios completamente integrado
Abertura automática de la puerta de los racks para servidores
Posibilidad de conexión directa de 16 sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm, color especial
Kit de gestión del agua de condensación incluyendo placa deflectora de decantación, así como sensor de temperatura y de humedad
Display
Monitorización
Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet (2 interfaces Ethernet para facilitar un montaje en cascada de hasta 16 LCP)
null
Integración en RiZone OT Suite (funciones de medición y gestión ampliadas, posibilidad de transferir y visualizar los valores)
Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
53 kW/6
Caudal de aire (soplado libre)
A 60 Hz: 8.000 m³/h
Número de módulos de ventilador en el estado de entrega
6
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
Adecuado para tipo de armario
VX IT
TS IT
Montaje en fila de racks
Enrasado
Tensión de servicio
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia máx. de refrigeración
53 kW
Tipo de conexión (eléctrica)
Conexión fija con cubierta
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua
Ventilador EC
Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
Regulación de la temperatura
Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
Circuito de regulación de dos vías
Acometidas de agua
DN 40 (rosca exterior G 1½")
Presión de servicio admisible (p máx.)
10 bar
Temperatura en la impulsión del agua
15 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Opciones
Sistema de detección y extinción de incendios completamente integrado
Abertura automática de la puerta de los racks para servidores
Posibilidad de conexión directa de 16 sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm, color especial
Kit de gestión del agua de condensación incluyendo placa deflectora de decantación, así como sensor de temperatura y de humedad
Display
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
224 kg
Peso bruto
237,5 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177977679
Descripción producto
SK LCP Rack CW, 53 kW, UL, An.Al.Pr.: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, estructurado fino, mate
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Otras informaciones
Fichas técnicas
Visio Shapes
Software
MIB files
Software