Ventiladores de techo para VX IT, TS IT

Artículo No.: SK 3166.115

Ventilador para techo para oficinas con nivel de ruido muy bajo de 39 dB(A) y elevado caudal (soplado libre 1245 a 1345 m³/h).

Cable de conexión para fuente de alimentación

Cable de conexión para fuentes de alimentación

Cable de conexión para fuentes de alimentación

Estera filtrante para pantallas de zócalo, con aireación

Pantallas de zócalo, con aireación para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, con aireación para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Artículo No.:
SK 3166.115
Ventajas
Técnica de conexión sencilla mediante clavija C13
Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada
Muy silencioso y por lo tanto adecuado para oficinas
Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo
Aplicación
para entornos de oficinas
Funcionamiento
Mediante el ventilador con control de velocidad es posible adaptar de forma óptima la potencia a la demanda
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
1 unidad de ventiladores
Regulador de velocidad
Cableado a punto de conexión
Incl. material de fijación
Manual de instalación y de mando abreviado
Sin chapa de techo
Tensión de servicio
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Observación referente a la referencia
Reducción de la potencia de aire indicada a 800 m³/h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,5 A
A 60 Hz: 0,5 A
Ejecución
premontado
Dimensiones
Anchura: 470 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 470 mm
Sección de montaje
Anchura:410 mm
Profundidad:410 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Regulación de la temperatura
Ventilador con control de velocidad
Campo de temperatura de servicio
5 °C...55 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 24 W
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 24 W
Caudal de aire (soplado libre)
1.245 m³/h
Caudal de aire (en el punto de servicio)
800 m³/h
Nivel de ruido (en el punto de servicio)
39 dB(A)
Fusible previo
Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11,267 kg
Peso bruto
11,86 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177966260
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica