Guía de medición PSM para CMC III

Referencia: DK 7859.053

Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el sistema CMC-III.

Referencia:
DK 7859.053
Descripción producto
Guías de medición para conexión directa al sistema CMC III. La guía de medición puede montarse en vertical mediante un juego de montaje PSM en racks VX IT, TS IT de 2000 mm de altura o rack TS. La monitorización de todos los parámetros de potencia puede realizarse por separado en función de la fase y la fuente de alimentación. Un display integrado hace la función de indicador en el rack. La administración remota y la conectividad de red se establece a través del sistema CMC III.
Ventajas
Sistema ampliable de forma modular
Para intensidad de fase de 16 y 32 A
Diferentes módulos de conexión PSM
Posibilidad de conexión de módulos PSM sin interrupción del servicio
Fácil montaje
CAN-Bus para conexión directa al CMC III (RJ 45, 2 casquillos)
Amplias funciones de gestión y de monitorización (a través de CMC III)
Alta fiabilidad y exactitud de medición del 1%
Diseño eléctrico energéticamente eficiente - bajo consumo energético
Caja de aluminio de gran calidad, flexibilidad de montaje
Fuente de alimentación a través de CMC III System (24 V c.c.)
Conexión de máximo 8 sistemas a una unidad de proceso compacta CMC III
Conexión de máximo 4 sistemas a una unidad de proceso compacta CMC III
Material
Perfil de aluminio extrusionado, anodizado
Long. cable de conexión
3 m
Tipo de conexión (eléctrica)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Cantidad
1
Fases por alimentación
1~
Tensión de entrada
230 V, 50/60 Hz
Intensidad (máx.)
32 A
Módulos de puntos de conexión (máx.)
6
Directivas
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Directiva EMC 2014/30/EU
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Normas
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente
Factor de potencia (cos phi)
Medición corriente conductor neutro/Determinación de desequilibrios de carga
Medición por fase o alimentación
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
TS IT
TS
Altura: 2.000 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,685 kg
Peso bruto
5,984 kg
Código arancelario
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Descripción producto
PSM barra de medida 1x32A CAN
Aprobaciones
IEC CB
VDE
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Visio Shapes