- Artículo No.:
- SK 3241708
- Ejecución
- montaje mural 
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario. 
- Ventajas
- Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro 
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla 
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados 
- La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario 
- Montaje sin herramientas 
- Material
- Plástico 
- Color
- RAL 9005 
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado 
- Ventilador
- Diagonal, motor con espira de arranque 
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 225 m³/h
 A 60 Hz: 245 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
- A 50 Hz: 272 m³/h
 A 60 Hz: 280 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
- A 50 Hz: 173 m³/h
 A 60 Hz: 187 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro plisado
- A 50 Hz: 242 m³/h
 A 60 Hz: 246 m³/h
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 43,2 W
 A 60 Hz: 54,5 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,27 A
 A 60 Hz: 0,32 A
- Dimensiones
- Anchura: 255 mm
 Altura: 255 mm
 Profundidad: 129 mm
- Pr. de montaje
- 108 mm 
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 224 mm
 Altura escotadura: 224 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro/filtro plisado 
- IP 55 con filtro plisado y estera de absorción 
- IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión 
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado 
- Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión 
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A 
- Observación
- En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico 
- Campo de temperatura de servicio
- -30 °C...55 °C 
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C 
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 53 dB(A)
 A 60 Hz: 54 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,413 kg
- Código arancelario
- 84145915 
- EAN
- 4028177998056 
- ETIM 9
- EC000320 
- ETIM 8
- EC000320 
- ECLASS 8.0
- 27180716 
- Descripción producto
- 
SK Ventilador con filtro Blue e+, 272/280 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005