Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller

Artículo No.: SK 3253010

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Artículo No.:
SK 3253010
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Dimensiones
Anchura: 205 mm
Altura: 210 mm
Profundidad: 10 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,03 kg
Peso bruto
0,039 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177459052
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Documentación técnica