Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Artículo No.: SK 3285930

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Artículo No.:
SK 3285930
Descripción producto
Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material
Aluminio
Adecuados para referencia
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
Dimensiones
Anchura: 295 mm
Altura: 599 mm
Profundidad: 15 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,99 kg
Peso bruto
1,06 kg
Código arancelario
73144900
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK metal filters, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 295 x 599 x 15 mm
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Documentación técnica