- Referencia:
- SK 3124.200
- Descripción producto
- La tarjeta interfaz es una ampliación para aparatos con regulación e-Comfort. Con ella puede realizarse la vigilancia de por ej. la conexión maestro-esclavo de hasta 10 refrigeradores. El control se realiza a través de interfaces estandarizadas: RS-232 (DB9) o RS-485, una interfaz SPS (DB9). La tarjeta de ampliación se encuentra montada en una caja de plástico de 1 UA. La alimentación de corriente puede realizarse de forma externa mediante conector Kycon.
- Unidad de envase
- Tarjeta de interfaz integrada en caja de plástico.
Cable D-Sub serie 1,5 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Observación
- En la zona de «Descarga» de internet, en las páginas correspondientes al producto encontrará el plan de conexión y monitorización.
- Dimensiones
- Anchura: 136 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 129 mm
- Peso neto
- 0,53 kg
- Peso bruto
- 0,539 kg
- Código arancelario
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Descripción producto
-
SK TARJETA INTERFACE PARA RTT MIT COMFORTREGELUNG