- Referencia:
- DK 7030.202
- Descripción producto
- Unidad CMC III para el control y la vigilancia del acceso a los racks. A un Control de Acceso CMC III es posible conectarle una empuñadura y un aparato lector. A través de la web de la Unidad de Proceso / -Compact CMC III es posible vincular las empuñaduras con diferentes códigos numéricos o tarjetas transponder, de forma que todas las empuñaduras que se encuentren conectadas a una Unidad de Proceso / -Compact CMC III puedan controlarse con un sólo sistema lector. Gracias al sensor de infrarrojos integrado se realiza además un control del estado de la puerta (abierta/cerrada).
- Funcionamiento
- Para la conexión de una empuñadura y un lector para la monitorización de una puerta
- Sensor de acceso IR integrado
- Ejecución
- Protocolización de todos los accesos y todas las aberturas de puerta con información de usuario y marca temporal
- Posibilidad de lector central por cada sistema CMC III
- Asignación fija entre empuñaduras y lectores
- Principio de los cuatro ojos
- Gestión de los derechos de acceso independientemente del sistema y ubicación con RiZone
- Activación de la indicación led en la empuñadura
- Material
- Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
- Superficie
- Frontal: liso
Caja: estructurado
- Color
- Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
- Unidad de envase
- Control de acceso CMC III
Placa de montaje
Incl. material de fijación
- Interfases sistema Bus
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfaces
- RJ12
- Conector plano
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 5
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 2
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 16
- Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,175 kg
- Peso bruto
- 0,183 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
-
CMC III Access Control, 1 P.