Marco de adaptación para ventilador de techo

Artículo No.: SK 5050702

Para el montaje de ventiladores de techo de la nueva generación sobre chapas de techo con escotadura. Con escotadura An. x Pr. 258 x 258 mm.

Artículo No.:
SK 5050702
Unidad de envase
Material de fijación
Sección de montaje
Anchura:258 mm
Profundidad:258 mm
Dimensiones
Anchura: 530 mm
Altura: 50 mm
Profundidad: 430 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,72 kg
Peso bruto
3,92 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177951938
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
Descripción producto
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
Documentos
Instrucciones