- Artículo No.:
- SK 3399911
- Ejecución
- montaje mural
- Ventajas
- Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- Montaje sin herramientas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
- Dimensiones
- Anchura: 148,5 mm
Altura: 148,5 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,305 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177001534
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716