- Referencia:
- SK 3396.792
- Unidad de envase
- RAL 7035
- Sección de montaje
- Anchura:417 cm
Altura:992 cm - Dimensiones
- Anchura: 467 mm
Altura: 1.042 mm
Profundidad: 25 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5 kg
- Peso bruto
- 6 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177964907