- Artículo No.:
- SK 3248.000
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Descripción producto
- Los intercambiadores de calor aire/aire son especialmente adecuados para entornos agresivos, ya que el circuito interior y el exterior se encuentran separados por dos circuitos de aire.
- Color
- Tapa: RAL 7035
Caja: RAL 7016
- Unidad de envase
- Unidad completa a punto de conexión
La conexión de los ventiladores se realiza a través de 2 cables de conexión de tres hilos, con manguitos terminales
Plantilla de taladros
Material de fijación
- Potencia calorífica específica
- 66 W/K
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior a 50 Hz: 965 m³/h
Circuito interior a 50 Hz: 965 m³/h
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- por ventilador a 50 Hz: 0,32 A
por ventilador a 60 Hz: 0,4 A
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Cable de conexión
- Dimensiones
- Anchura: 595 mm
Altura: 362 mm
Profundidad: 440 mm
- Observación
- Para una regulación precisa de la temperatura en el interior del armario se recomienda el montaje del termostato de la temperatura interior, el regulador digital con pantalla de indicación y el termostato o el regulador de velocidad.
- Nº ventiladores
- 2
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Circuito interior IP 54
- Circuito exterior IP 34
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 25 kg
- Peso bruto
- 27 kg
- Código arancelario
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descripción producto
-
SK Direct Air Cooling System (DAC), montaje en el techo, 48 V c.c., An.Al.Pr.: 875 x 125 x 313 mm