Refrigerador mural Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Artículo No.: SK 3484840

Los refrigeradores Blue e+ S con la acreditada tecnología Blue e+ ofrecen la mayor eficiencia energética del mundo. Acompañada también por la reducción de la huella de carbono de equipos y sistemas. Con un nuevo diseño y gran cantidad de funciones inteligentes.

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Artículo No.:
SK 3484840
Ejecución
montaje mural
Ventajas
Contribuye a una producción climáticamente neutra gracias a un ahorro de energía medio del 75% y a la reducción de la huella de carbono
Posibilidad de aplicación en todo el mundo gracias a la capacidad multi-voltaje y a las homologaciones específicas de cada país
Monitorización inteligente y sencilla vía interfaz IoT
Sencillo manejo a través de la aplicación Scan & Service
Material
Chapa de acero
General colour
RAL 7035
Color
Caja: RAL 7035
Rejilla: RAL 7012
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,92 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Tensión de servicio
380 V - 480 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Observación
Rogamos tenga en cuenta las indicaciones de montaje.
La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
Solo para uso semiexterior (ver descripción en el manual)
Observación referente a la referencia
Tolerancia: 380 V -10% (342 V) y 480 V +10% (528 V)
Potencia asignada
0,59 kW
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 680 m³/h
Circuito interior: 680 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 196 mm
Escotadura de montaje necesaria
Ancho escotadura: 383 mm
Altura escotadura: 929 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito interior IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-1234yf
Cantidad: 0,34 kg
Cantidad de refrigerante en el sistema de compresión: 0,22 kg
Cantidad en el sistema Heat pipe: 0,12 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0 t
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
3 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,49 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
34 bar
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
26,6 kg
Peso bruto
32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
144,43 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK Refrigerador mural Blue e+ S, 0,92 kW, 380-480 V, 2~, 50-60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 400 x 950 x 196 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentos
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater