- Artículo No.:
- SK 3328510
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,1 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,39 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,52 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 13,4 A
A 60 Hz: 14,8 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 27 A
A 60 Hz: 27 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 980 m³/h
Circuito interior: 980 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21
- Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 1.580 mm
Profundidad: 295 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,6 t
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,86 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,02 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Interruptor de protección del transformador: 18...25 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 69,35 kg
- Peso bruto
- 75 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177323049
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK RTT REFRIGERADOR BLUE E, MURAL, 2000W, 115V