Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW

Referencia: SK 3386.540

Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.

Referencia:
SK 3386.540
Ejecución
Montaje en el techo
Descripción producto
Refrigeradores para techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 3 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 3,3 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 2,5 kW
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Observación
El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas.
Intensidad máx.
A 50 Hz: 3,4 A
A 60 Hz: 3,4 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 8 A
A 60 Hz: 9 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 3.450 m³/h
Circuito interior: 1.280 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13
Ejecución
Montaje en el techo
Dimensiones
Anchura: 796 mm
Altura: 470 mm
Profundidad: 580 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,01 t
Tipo de conexión (eléctrica)
Regleta de bornes de conexión a presión
Duración de la conexión
100 %
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,31 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,49 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Guardamotor: 6,3...10 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
83,7 kg
Peso bruto
84 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177323308
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK RTT REFRIGERADOR TECHO 3000W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ
Aprobaciones
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle