- Artículo No.:
- SK 3329140
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de fijación
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2.700 W
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1.900 W
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1.950 W
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 3,7 A
A 60 Hz: 3,8 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 6,8 A
A 60 Hz: 7,6 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 710 m³/h
Circuito interior: 640 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
- Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 1.580 mm
Profundidad: 295 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,95 kg
- Regulación de la temperatura
- Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- 20 °C...55 °C
- Campo de regulación
- 30 °C...55 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1.425 W
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1.625 W
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1.675 W
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1.975 W
- Fusible previo
- Guardamotor: 6,3...10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 66,5 kg
- Peso bruto
- 70 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177323094
- ECLASS 8.0
- 27180704