Chiller

Refrigeración centralizada y económica, así como suministro del medio refrigerante (en general agua). Las chillers son especialmente adecuadas para elevadas cargas de calor. Todas las tareas de climatización en una instalación o máquina se realizan a través de un único sistema de tuberías. Potencia de refrigeración 1 kW – 48 kW. La potencia de refrigeración de 1 kW – 6 kW disponible también en la tecnología Blue e+ energéticamente eficiente.