Hybrid IT Blue e+ chiller

Referencia: SK 3334.440

The Blue e+ hybrid IT chiller combines cooling via the cooling circuit with an integral free cooler to boost energy efficiency when operated during the cooler seasons. Pumps with high-efficiency IE3 motors are also used. An aluminium enclosure with outdoor spray-finishing is suitable for outdoor siting without the need for an additional canopy.

Dispositivo interfaz IoT

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Referencia:
SK 3334.440
Ejecución
Armarios para exteriores
Ventajas
Integral free cooler helps to boost energy efficiency
Constant, precise cooling with a temperature accuracy of +-0.5 K
Optimum weather protection with UV-resistant spray finish and protected touch display
Wide operating temperature range from -20 °C to 45 °C
Aplicación internacional gracias a la capacidad multivoltaje (sin cambio del cableado) y a elevados límites de aplicación
Integral heater for pre-heating the medium
Material
Aluminio AlMg3
Superficie
Resistente a rayos UV
Color
RAL 7035 estructurado
Unidad de envase
Unidad completa lista para la conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Documentación en varios idiomas
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 24
IP 54 (electricidad)
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW
Tensión de servicio
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidad: 710 mm
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +20 °C)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...45 °C
Rango de temperatura del medio refrigerante
10 °C...35 °C
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Presión de la bomba
A 50 Hz: 2,9 bar
Caudal (medio refrigerante)
A 50 Hz: 14 l/min
A 60 Hz: 14 l/min
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 2,55 kW
A 60 Hz: 2,73 kW
Intensidad máx.
A 50 Hz: 4,04 A
A 60 Hz: 3,78 A
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Circuito de agua
Cerrado a presión
Acometidas de agua
Rosca hembra ¾"
Número de circuitos de refrigeración
1
Peso en servicio
115 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
104 kg
Peso bruto
114 kg
ETIM 9
EC002516
Descripción producto
Blue e+ Hybrid IT chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD 450x1020x710 mm
Documentos
Otras informaciones