Concepto modular de climatización Módulo de refrigeración Blue e Potencia total de refrigeración 1,50 - 2,50 kW

Artículo No.: SK 3307700

Módulos de climatización para puertas clima. Potencia de refrigeración de 1500 a 2500 W.

Artículo No.:
SK 3307700
Descripción producto
Todos los módulos de refrigeración pueden combinarse de forma individualizada con cualquier puerta clima. Los módulos de refrigeración están equipados con la tecnología energéticamente eficiente Blue e con controlador e-Confort integrado de serie y evaporación del agua de condensación eléctrica.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Módulo de refrigeración preparado para montaje en la puerta clima
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Intensidad máx.
A 50 Hz: 6,8 A
A 60 Hz: 6,9 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 22 A
A 60 Hz: 24 A
Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L35
0,96 kW/1,18 kW
Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L50
1,08 kW/1,3 kW
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
A 60 Hz
6,9 A
Observación
Para un funcionamiento eficiente se precisa un zócalo de 100 o 200 mm de altura
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 1.100 m³/h
Circuito interior: 600 m³/h
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,44 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Campo de temperatura de servicio
10 °C...55 °C
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,82 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,88 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
67,45 kg
Peso bruto
71 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177559448
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Descripción producto
SK MODULO CLIMATIZACION 1,5 KW 230 V, 50/60 HZ, CONFORTCONTROLLER
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle