- Artículo No.:
- SK 3201810
- Descripción producto
- Puertas clima de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX. Las puertas clima se adaptan perfectamente al diseño general del armario.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Puerta clima sin módulo de refrigeración premontado
Bisagras de 180°, ángulo de abertura de la puerta aprox. 130°
- Observación referente a la referencia
- Aapto para armarios VX
- En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha
- Bisagras a la derecha
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Tipo de armario: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 29,2 kg
- Peso bruto
- 30,4 kg
- EAN
- 4028177925755
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Descripción producto
-
SK Puerta clima modular VX25 600x2000