- Artículo No.:
- VX 9682352
- Ejecución
- con abertura de aireación
- Descripción producto
- Como cierre inferior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Placa frontal
Perfil de separación
Incl. material de fijación
- Observación
- Si se utilizan las pantallas frontales IP 2X debe seleccionarse para la ventilación superior una chapa de techo con grado de protección IP 2X
- Dimensiones
- Altura: 300 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,9 kg
- Peso bruto
- 5,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177929944
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descripción producto
-
SV Pantalla frontal para VX, abajo, IP 2X, 1200x300 mm