Fijación de sistema

Artículo No.: SV 9674100

Artículo No.:
SV 9674100
Descripción producto
Para la realización de soportes de barras colectoras con una distancia entre centros de las barras de 185 mm (SV 3052.000) y cubierta de protección contra contactos (SV 9660.460 - 9660.490).
Aplicación
para montaje en el centro de la parte dorsal (185 mm)
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,5 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177684775
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV fijación de sistema dorsal 185MM, 3-PLG., UE=2pcs.
Fichas técnicas
Información técnica general