Ri4Power – Soluciones de sistema

Regletas bajo carga para fusibles

Montaje sencillo, protección perfecta contra contacto, separación segura.

Regletas bajo carga para fusibles

Cubierta Juego para barras de distribución (campo de regletas Jean Müller)

Para alojar aparellaje del fabricante Jean Müller.

Regletas bajo carga para fusibles

Soporte de barras para campo de regletas

Soporte de barras para el sistema de barras de distribución del campo de regletas.

Regletas bajo carga para fusibles

Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.

Regletas bajo carga para fusibles

Carril de montaje Juego para cubrir barras de distribución (campo de regletas Jean Müller)

Necesario para el montaje de la cubierta de la barra de distribución.

Regletas bajo carga para fusibles

Pared de separación para campo de regletas

Se precisa para el montaje interior del campo de regletas y separa la zona de conexión de la zona de aparellaje.

Regletas bajo carga para fusibles

Cubierta de protección contra contactos para campo de regletas (zona de cableado)

Aísla la barra principal en la zona de cableado, permitiendo una conexión sin riesgos de cables y conductores.

Regletas bajo carga para fusibles

Cubierta para embarrados de distribución (campo de regletas ABB/Siemens)

Para cubrir el sistema de barras de distribución de un campo de regletas bajo carga, equipada para alojar aparellaje del fabricante ABB (Typ SlimLine) o Siemens (Typ 3NJ62). Las cubiertas de la zona de barras de 200 mm de altura aíslan la...

Regletas bajo carga para fusibles

Placa de separación para campo de regletas

Para subdivisión de la zona de barras y la zona de regletas NH (área de función).

Regletas bajo carga para fusibles

Placa frontal para campo de regletas

Cubren la parte superior e inferior del área de montaje de las regletas bajo carga NH en la parte frontal, las aberturas de ventilación se encuentran integradas.

Regletas bajo carga para fusibles

Barra de distribución para campo de regletas

Para montaje en campos de regletas, apto para sistemas de barras principales PLS-Maxi y PLC Flat.

Regletas bajo carga para fusibles

Barra de distribución 30 x 10 mm

Regletas bajo carga para fusibles

Barra de distribución PLS 1600

Regletas bajo carga para fusibles

Perfil frontal para regletas bajo carga para fusibles/regletas seccionadoras bajo carga NH

Para crear una superficie de contacto para el uso individualizado de una cubierta de protección contra contactos frontal.