Unión angular para Flat-PLS

Referencia: SV 9675.882

Para la unión de sistemas de barras horizontales PLS-Flat en el techo/suelo y sistemas de barras verticales PLS-Flat.

Referencia:
SV 9675.882
Aplicación
Para la unión de sistemas de barras horizontales Flat-PLS en el techo/suelo con sistemas de barras verticales Flat-PLS.
For number of bars per conductor
4
4
2
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat 60
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
= 800 mm
Adecuado para barras colectoras
Anchura: 40, 100, 80
Altura: 10, 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,1 kg
Peso bruto
3,2 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
2,77
Código arancelario
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
Información técnica general