Unión angular para Flat-PLS

Artículo No.: SV 9675893

Para la unión de sistemas de barras horizontales PLS-Flat en el techo/suelo y sistemas de barras verticales PLS-Flat.

Artículo No.:
SV 9675893
Aplicación
Para la unión de sistemas de barras horizontales Flat-PLS en el techo/suelo con sistemas de barras verticales Flat-PLS.
For number of bars per conductor
4
3
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat 100
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
= 800 mm
Adecuado para barras colectoras
Anchura: 100, 80
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6 kg
Peso bruto
6,4 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
5,46
Código arancelario
74198090
EAN
4028177626423
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
Información técnica general