Pletina de conexión para pletinas flexibles

Artículo No.: SV 9650330

Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.

Artículo No.:
SV 9650330
Descripción producto
Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.
Material
Pletina de conexión: E-Cu
Pieza de presión: acero inoxidable
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 60
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
32 x 20 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
1,029 kg
Peso bruto
1,237 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,13
Código arancelario
73269098
EAN
4028177239517
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descripción producto
SV MAXI-PLS BORNE DE CONEXION 3200A,2x10x32x1mm,UE=3PZAS
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle