- Referencia:
- SV 9650.340
- Descripción producto
- Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.
- Material
- Pletina de conexión: E-Cu
Pieza de presión: acero inoxidable
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para barras colectoras
- Maxi-PLS 60
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 63 x 20 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 1,434 kg
- Peso bruto
- 1,653 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,19
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177239524
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descripción producto
-
SV MAXI-PLS BORNE DE CONEXIÓN 3200A,2x10x50x1mm,UE=3PZAS