Juego de conexión para Flat-PLS

Artículo No.: SV 9686810

Para la fijación de componentes o la unión de barras colectoras.

Artículo No.:
SV 9686810
Descripción producto
Para la fijación de regletas bajo carga para fusibles NH y de regletas seccionadoras bajo carga NH (185 mm) o la conexión de embarrados. Adecuado para el sistema de pletinas planas 50 x 10 mm.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Observación para el montaje
El uso del juego de conexión solo es posible si se utilizan componentes con fijación roscada
Regletas bajo carga para fusibles NH: la longitud de tornillo necesaria con el uso de embarrados es de 2 x 50 x 10 mm = 35 mm y 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Observación
Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase
Dimensiones
Rosca: M10
Number of busbars
2
4
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,114 kg
Peso bruto
0,129 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV Juego de Montaje M10
Documentos
Instrucciones